Boîtier capteurs - actionneurs
|
Câble |
Longueur / |
Élément |
|---|---|---|
|
Longueur 1 m : référence 18255477 Longueur 3 m : référence 18255485 Structure du câble : (3X0.75+8X0.34)
M23, 12 pôles, mâle, détrompage 0° ↔ boîtier de raccordement |
Longueur fixe
|
– |
|
Câble |
Longueur / |
Élément |
|---|---|---|
|
Longueur 1 m : référence 13309269 Longueur 2 m : référence 13309277 Longueur 3 m : référence 13309285 Longueur 5 m : référence 13309293 Longueur 10 m : référence 13309307 Structure du câble : (3X0.75+8X0.34)
M23, 12 pôles, mâle, détrompage 0° ↔ boîtier de raccordement |
Longueur fixe
|
– |