Section de câble 6 mm2

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

18119638

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

Han® 10 B