X4232_1 : Interface bus de terrain / Ethernet, port 1
ATTENTION
Ne jamais connecter les câbles à connecteur RJ45 sans enveloppe connecteur Push-Pull.
Endommagement du connecteur Push-Pull RJ45.
- Utiliser exclusivement des contre-connecteurs RJ45 Push-Pull conformes à la norme CEI PAS 61076-3-117.
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Interface bus de terrain / Ethernet |
Mode de raccordement |
|---|
RJ45 Push-Pull |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | TX+ | Liaison d'émission (+) |
2 | TX- | Liaison d'émission (-) |
3 | RX+ | Liaison de réception (+) |
4 | res. | Liaison de réception (-) |
5 | res. | réservé |
6 | RX- | Liaison de réception (-) |
7 | res. | réservé |
8 | res. | réservé |