X4232_1: Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 1

ACHTUNG

Nichteinrasten der RJ45-Patchkabel ohne Push-Pull-Steckergehäuse.
Beschädigung des Push-Pull-RJ45-Anschlusses.
  • Verwenden Sie ausschließlich Push-Pull-RJ45-Gegenstecker gemäß IEC PAS 61076-3-117.

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle

Anschlussart

Push-Pull RJ45

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

TX+

Sendeleitung (+)

2

TX-

Sendeleitung (-)

3

RX+

Empfangsleitung (+)

4

res.

Empfangsleitung (-)

5

res.

reserviert

6

RX-

Empfangsleitung (-)

7

res.

reserviert

8

res.

reserviert