X4232_1: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1

ATENCIÓN

No encajan los cables de interconexión RJ45 sin carcasa del conector Push-Pull.
Deterioro de la conexión RJ45 Push-Pull.
  • Utilice exclusivamente conectores lado cliente Push-Pull RJ45 según IEC PAS 61076-3-117.

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Interfaz de bus de campo/Ethernet

Tipo de conexión

Push-Pull RJ45

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

TX+

Cable de transmisión (+)

2

TX-

Cable de transmisión (-)

3

RX+

Cable de recepción (+)

4

res.

Cable de recepción (-)

5

res.

Reservado

6

RX-

Cable de recepción (-)

7

res.

Reservado

8

res.

Reservado