Section de câble 4 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28123921 | LEONI LEHC® 005777 | variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE / UL : 28123875 | LEONI LEHC® 005771 | variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE / UL : 28124383 | LEONI LEHC® 005777 | variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28124359 | LEONI LEHC® 005771 | variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| Extrémité libre | ||||