Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |
|---|---|
Type de pose du câble | Référence |
| 28124367 |
| 28124332 |
Confection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre du moteur | Raccordement moteur en fonction de la commande de frein | Connecteur préconfectionné | |||||
Sans | Freins à trois conducteurs | Freins à deux conducteurs |
| ||||
(freins BE / BZ) | (freins BK / BP) | ||||||
Couleur / | Marquage | Confection | Description | Signal | Contact | ||
noir | U/L1 | non confectionné | Raccordement moteur, phase U | U | U | ||
noir | V/L2 | non confectionné | Raccordement moteur, phase V | V | V | ||
noir | W/L3 | non confectionné | Raccordement moteur, phase W | W | W | ||
vert/jaune | - | non confectionné | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||
violet | - | Connecteur coaxial | Raccordement MOVILINK® DDI | DDI | 1 | ||
jaune | A | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | réservé1) | Frein- | Frein A | A |
orange | B | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 15 (bleu) | réservé1) | Frein B | B |
rose | C | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 13 (rouge) | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein C | C |
violet | D | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 14 (blanc) | Frein+ | Frein D | D |