Type de communication DFC
Selon l'exécution, l'appareil contient des modules de raccordement différents.
Module de raccordement M12. | ||
|---|---|---|
| X4233_1 | Interface bus de terrain / Ethernet, port 1 |
X4233_2 | Interface bus de terrain / Ethernet, port 2 | |
Module de raccordement RJ45 Push-Pull | ||
|---|---|---|
| X4232_1 | Interface bus de terrain / Ethernet, port 1 |
X4232_2 | Interface bus de terrain / Ethernet, port 2 | |