Tipo de comunicación DFC
En función de la versión, la unidad puede incluir diferentes módulos de conexión:
módulo de conexión M12 | ||
|---|---|---|
| X4233_1 | Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1 |
X4233_2 | Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2 | |
Módulo de conexión Push-Pull RJ45 | ||
|---|---|---|
| X4232_1 | Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1 |
X4232_2 | Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2 | |