Kommunikationsart DFC
Je nach Ausführung kann das Gerät unterschiedliche Anschlussmodule enthalten:
Anschlussmodul M12 | ||
|---|---|---|
| X4233_1 | Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 1 |
X4233_2 | Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 2 | |
Anschlussmodul Push-Pull RJ45 | ||
|---|---|---|
| X4232_1 | Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 1 |
X4232_2 | Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 2 | |