Défaut 46 MOVISAFE® CS..

Défaut : 46.1 (2E01hex | 11777dec)

Description : Option de sécurité MOVISAFE® CS.. plus accessible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Synchronisation avec l'option de sécurité impossible.

– En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier l'affectation de l'appareil de base et de la carte de sécurité.

– En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier et si nécessaire, corriger l'emplacement et le montage de la carte de sécurité.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 46.2 (2E02hex | 11778dec)

Description : Variante non admissible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La variante d'option de sécurité n'est pas compatible avec le type de variateur.

Utiliser la variante adéquate d'option de sécurité.

Dans le module double-axes du variateur d'application MOVIDRIVE® modular, seules des cartes de sécurité sans interface codeur sont possibles.

Utiliser la variante adéquate de carte de sécurité.

Défaut : 46.3 (2E03hex | 11779dec)

Description : Option de sécurité MOVISAFE® CS.. plus accessible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La communication entre le variateur de vitesse et l'option de sécurité est interrompue.

– En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier le montage.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

L'option de sécurité a signalé un avertissement.

– En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier le montage.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 46.50 (2E32hex | 11826dec)

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec autoreset

Cause

Action

L'option de sécurité a signalé un avertissement

Tenir compte de l'avertissement du sous-composant option de sécurité. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 46.51 (2E33hex | 11827dec)

Description : Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

L'option de sécurité signale un défaut.

Tenir compte du code défaut du sous-composant option de sécurité. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 46.52 (2E34hex | 11828dec)

Description : Défaut système / Défaut de données / Défaut critique

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

L'option de sécurité MOVISAFE® CS.. signale un défaut.

Dans la rubrique Diagnostic -> MOVISAFE® CS.., ouvrir l'état de défaut de l'option de sécurité. Déterminer la cause du défaut de la plus haute priorité et exécuter les actions proposées pour y remédier.