Défauts 45 Interface bus de terrain
Défaut : 45.1 (2D01hex | 11521dec) Description : Interface bus de terrain non accessible | ||
---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'interface bus de terrain ne démarre pas correctement et n'est donc pas opérationnelle. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 45.2 (2D02hex | 11522dec) Description : Interface bus de terrain – Défaut | ||
---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
Défaut sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 45.3 (2D03hex | 11523dec) Description : Time out données sortie process | ||
---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
Time out dans la transmission des données process pendant la communication bus de terrain. | – Vérifier l'absence de coupure sur la liaison de communication entre le maître bus de terrain et l'interface bus de terrain. – Vérifier la configuration du maître bus de terrain. – Adapter la surveillance du time out de l'interface bus de terrain. |
Défaut : 45.5 (2D05hex | 11525dec) Description : Défaut d'ingénierie | ||
---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
L'ingénierie via l'interface bus de terrain ne fonctionne que partiellement ou ne fonctionne plus du tout. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Vérifier la charge réseau dans le réseau de communication. – Fermer les liaisons d'ingénierie ouvertes en parallèle non nécessaires (p. ex. accès aux paramètres par commandes d'appareils EDGE, outils de gestion des produits actifs scanner réseau, etc.). – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 45.7 (2D07hex | 11527dec) Description : Données sortie process non valides | ||
---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
– Le maître bus de terrain envoie des données sortie process non valides. – L'interface bus de terrain a détecté un défaut interne lors de l'échange de données process et identifie les données sortie process comme non valides. | – Vérifier si l'API est en état "Arrêt". – Redémarrer l'API. – Vérifier la configuration du maître bus de terrain. – En cas de perturbation de l'échange de données process interne, procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. |
Défaut : 45.9 (2D09hex | 11529dec) Description : Avertissement | ||
---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Le variateur a détecté un défaut non critique sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 45.50 (2D32hex | 11570dec) Description : Avertissement | ||
---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
L'interface bus de terrain a signalé un avertissement. | Tenir compte de l'avertissement du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. |
Défaut : 45.51 (2D33hex | 11571dec) Description : Défaut | ||
---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
L'interface bus de terrain a détecté un défaut. | Tenir compte du code défaut du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. |
Défaut : 45.52 (2D34hex | 11572dec) Description : Défaut critique | ||
---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
L'interface bus de terrain a détecté un défaut critique. | Tenir compte du code défaut du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. |