Veilige ingangen en uitgangen

Dit menu toont de status van de veilige in- en uitgangen. In de volgende tabel staan de DriveSafety-opties en het aantal in-/uitgangen.

Parameters

Index

Betekenis

F-DI

8700.82, bit 0 – bit 3

LED-symbool groen: high-signaal

LED-symbool grijs: low-signaal

F-DO

8700.87, bit 1 – bit 2

LED-symbool groen: high-signaal

LED-symbool grijs: low-signaal

STO

8700.87, bit 0

LED-symbool groen: functie actief

LED-symbool grijs: functie niet-actief