In dit menu wordt de toestand van de DIP-switch weergegeven.
Parameters
Index
Betekenis
DIP-switch S1
8852.2, bit 0-3
Schakelaarsymbool groen: DIP-switch aan
Schakelaarsymbool grijs: DIP-schakelaar uit
DIP-switch S2
8852.2, bit 4-7
DIP-switch S3
8852.4, bit 0-9