Dijital girişler ve çıkışlar

Bu menü güvenli girişler ve çıkışların durumunu gösterir. Aşağıdaki tabloda DriveSafety opsiyonları ve giriş/çıkışlardaki sayıları gösterilmektedir.
Parametre | İndeks | Anlamı |
|---|---|---|
F-DI | 8700.82, Bit 0 – Bit 3 | Yeşil LED sembolü: High sinyali Gri LED sembolü: Low sinyali |
F-DO | 8700.87, Bit 1 – Bit 2 | Yeşil LED sembolü: High sinyali Gri LED sembolü: Low sinyali |
STO | 8700.87, Bit 0 | Yeşil LED sembolü: Fonksiyon etkin Gri LED sembolü: Fonksiyon etkin değil |