Sichere Eingänge und Ausgänge

Dieses Menü zeigt den Status der sicheren Eingänge und Ausgänge. Folgende Tabelle zeigt die DriveSafety-Optionen und deren Anzahl an Ein-/Ausgängen.
Parameter | Index | Bedeutung |
|---|---|---|
F-DI | 8700.82, Bit 0 – Bit 3 | LED-Symbol grün: High-Signal LED-Symbol grau: Low-Signal |
F-DO | 8700.87, Bit 1 – Bit 2 | LED-Symbol grün: High-Signal LED-Symbol grau: Low-Signal |
STO | 8700.87, Bit 0 | LED-Symbol grün: Funktion aktiv LED-Symbol grau: Funktion inaktiv |