Saisie de la rigidité et de l'absence de jeu

Procéder comme suit.
- Sélectionner le menu Optimisation de la motorisation-transmission > Dynamique du régulateur > Saisie
- Sélectionner l'échelle Rigidité et appuyer sur la touche <OK>. Régler la valeur souhaitée à l'aide des touches flèche <vers la droite / vers la gauche>. En alternative, il est possible de saisir un chiffre en guise de valeur.
- Appuyer sur la touche <OK>.
- Sélectionner l'échelle Absence de jeu et appuyer sur la touche <OK>. Régler la valeur souhaitée à l'aide des touches flèche <vers la droite / vers la gauche>. Il est également possible de saisir la valeur sous forme de chiffre.
- Appuyer sur la touche <OK>.
- Pour quitter le menu, appuyer sur la touche <Esc>.
- La dynamique du régulateur est réglée.