Eingabe von Steifigkeit und Spielfreiheit

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie im Menü Optimierung Antriebsstrang > Reglerdynamik > Eingabe
  2. Wählen Sie die Skala Steifigkeit und tippen Sie auf die Taste <OK>. Stellen Sie den gewünschten Wert mit den Tasten Pfeil <rechts/links> ein. Alternativ können Sie auch den Wert als Zahl eingeben.
  3. Tippen Sie auf die Taste <OK>.
  4. Wählen Sie die Skala Spielfreiheit und tippen Sie auf die Taste <OK>. Stellen Sie den gewünschten Wert mit den Tasten Pfeil rechts/links ein. Alternativ können Sie auch den Wert als Zahl eingeben.
  5. Tippen Sie auf die Taste <OK>.
  6. Um das Menü zu verlassen, tippen Sie auf die Taste <Esc>.
  • Sie haben die Reglerdynamik eingestellt.