技术数据

电源扼流圈

单位

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

部件号

17984173

17984181

17983800

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

7

16

30

额定电感

mH

0.36

0.2

0.1

额定功率损耗

W

4

9

11

环境温度ϑ环境

°C

-10 ~ 45
环境温度> 45°C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60°C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

螺钉型接线端子

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 10

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.8遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

1.6遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

PE连接触点

螺栓M4

螺栓M5

PE拧紧扭矩

Nm

1.5

3

防护等级,符合EN 60529标准

IPXXB

质量

kg

0.5

1.3

1.95