Technische Daten
Netzdrossel | Einheit | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 | ||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Nennstrom IN | A | 7 | 16 | 30 |
Nenninduktivität | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 |
Nennverlustleistung | W | 4 | 9 | 11 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -10 – 45 | ||
Anschlusskontakt | – | Schraubklemme | ||
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 10 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 0.8Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | 1.6Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | |
Anschlusskontakte PE | – | Schraube M4 | Schraube M5 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 | 3 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IPXXB | ||
Masse | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 |