Caractéristiques techniques
Self réseau | Unité | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 |
|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 200 – 500 | ||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Courant nominal IN | A | 7 | 16 | 30 |
Inductance nominale | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 |
Pertes nominales | W | 4 | 9 | 11 |
Température ambiante ϑamb | °C | -10 – 45 | ||
Contacts de raccordement | – | Borne à visser | ||
Section | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 10 | |
Couple de serrage | Nm | 0.8Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %. | 1.6Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %. | |
Contacts de raccordement PE | – | Vis M4 | Vis M5 | |
Couple de serrage PE | Nm | 1.5 | 3 | |
Indice de protection selon EN 60529 | – | IPXXB | ||
Masse | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 |