Dados técnicos

Bobina de rede

Unidade

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

Código

17984173

17984181

17983800

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × 200 – 500 CA

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Corrente nominal IN

A

7

16

30

Indutância nominal

mH

0.36

0.2

0.1

Potência nominal dissipada

W

4

9

11

Temperatura ambiente ϑU

°C

-10 – 45
Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Terminal com parafuso

Seção transversal
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 10

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.8Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

1.6Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Contatos da conexão PE

Parafuso M4

Parafuso M5

Torque de aperto PE

Nm

1.5

3

Grau de proteção conforme a EN 60529

IPXXB

Peso

kg

0.5

1.3

1.95