Modos de operação do filtro de saída
Os filtros de saída podem ser operados com ou sem uma conexão do circuito intermediário. A operação recomendada com uma conexão do circuito intermediário resulta em um melhor efeito do filtro entre as fases e PE, o que aumenta a capacidade de utilização da unidade.
Observar as seguintes restrições:
- Operação sem conexão do circuito intermediário
- A frequência de pulso máxima é de 8 kHz.
- O comprimento máximo do cabo do motor blindado é de 200 m.