Modes d'exploitation du filtre de sortie
Les filtres de sortie peuvent fonctionner avec ou sans liaison au circuit intermédiaire. L'exploitation recommandée avec liaison au circuit intermédiaire offre un meilleur effet filtrant entre les phases et PE, ce qui fait augmenter la charge appareil.
Tenir compte des restrictions suivantes.
- Exploitation sans liaison au circuit intermédiaire
- La fréquence d'horloge maximale est de 8 kHz.
- La longueur de liaison moteur blindée maximale est de 200 m.