Modos de funcionamiento del filtro de salida
Los filtros de salida se pueden operar con o sin conexión de circuito intermedio. El funcionamiento recomendado con conexión de circuito intermedio da lugar a un mejor efecto de filtrado entre las fases y PE, aumentando así la utilización de la unidad.
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
- Funcionamiento sin conexión de circuito intermedio
- La frecuencia de ciclo máxima es de 8 kHz.
- La longitud máxima del cable apantallado del motor es de 200 m.