Caída de tensión
Tenga en cuenta la siguiente caída de tensión en el filtro de salida durante la planificación del proyecto, especialmente en elevadores:
- A 200 V: Caída de tensión Ucaída ≤ 13 %
- A 400 V: Caída de tensión Ucaída ≤ 6.5 %
- A 500 V: Caída de tensión Ucaída ≤ 5 %
Estos valores se refieren a una frecuencia de salida de 50 Hz.