Chute de tension

Tenir compte de la chute de tension suivante au niveau du filtre de sortie lors de l'étude et configuration, en particulier des dispositifs de levage.

  • à 200 V : chute de tension Uchute ≤ 13 %
  • à 400 V : chute de tension Uchute ≤ 6.5 %
  • à 500 V : chute de tension Uchute ≤ 5 %

Ces valeurs se rapportent à une fréquence de sortie de 50 Hz.