Filtres de sortie HF..

Tenir compte des remarques suivantes pour l'utilisation d'un filtre de sortie.

  • Les filtres de sortie ne sont possibles qu'en mode d'exploitation du variateur U/f et VFCPLUS.
  • L'appel du bloc fonction FCB 25 n'est pas admissible lorsque le filtre de sortie est raccordé. Sinon, le bloc fonction FCB 25 donne des résultats incorrects en raison de l'inductance du filtre de sortie.
  • Les filtres de sortie peuvent être utilisés jusqu'à une fréquence de sortie du variateur maximale de 250 Hz.
  • Lors de la sélection du filtre de sortie, veiller à l'affectation correcte du variateur.
  • Laisser un espace d'environ 100 mm au-dessus et en dessous du filtre de sortie pour la circulation de l'air de refroidissement. Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.
  • Limiter la longueur de la liaison entre le variateur et le filtre de sortie à la longueur strictement nécessaire. Longueur admissible maximale :
    • 1 m pour une liaison non blindée
    • 10 m pour une liaison blindée
  • En cas d'utilisation d'un filtre de sortie, une liaison moteur non blindée est suffisante.