Ausgangsfilter HF..
Beachten Sie beim Einsatz eines Ausgangsfilters folgende Hinweise:
- Ausgangsfilter dürfen nur in den Umrichterbetriebsarten U/f und VFCPLUS eingesetzt werden.
- Das Aufrufen des FCB 25 ist bei angeschlossenem Ausgangsfilter nicht zulässig. Andernfalls liefert der FCB 25 wegen der Ausgangsfilterinduktivität falsche Ergebnisse.
- Ausgangsfilter dürfen bis zu einer maximalen Umrichterausgangsfrequenz von 250 Hz eingesetzt werden.
- Achten Sie bei der Auswahl des Ausgangsfilters auf die korrekte Zuordnung zum Umrichter.
- Halten Sie unter- und oberhalb des Ausgangsfilters einen Lüftungsfreiraum von mindestens 100 mm ein, ein seitlicher Freiraum ist nicht erforderlich.
- Beschränken Sie die Länge der Leitung zwischen Umrichter und Ausgangsfilter auf die erforderliche Länge. Maximal zulässige Länge:
- 1 m bei ungeschirmter Leitung
- 10 m bei geschirmter Leitung
- Beim Einsatz eines Ausgangsfilters ist eine ungeschirmte Motorzuleitung ausreichend.
Weiterführende Informationen