输出滤波器HF..
使用输出滤波器时,请注意下列提示:
- 输出滤波器仅可在变频器运行模式V/f和VFCPLUS下使用。
- 连接输出滤波器时不允许调用FCB 25。否则,由于输出滤波器的电感,FCB 25将给出错误的结果。
- 输出滤波器适用的最大变频器输出频率为250 Hz。
- 选择输出滤波器时,请注意与变频器间的正确分配。
- 在输出滤波器上下各留出至少100 mm的通风间隙,侧面不做要求。
- 将输出滤波器与变频器之间的导线限制为必要的长度。最大允许长度:
- 使用输出滤波器时,非屏蔽电机导线就足够了。
更多的信息