Queda de tensão
Durante o planejamento do projeto especialmente de elevações, considerar a seguinte queda de tensão no filtro de saída:
- a 200 V: queda de tensão UQueda ≤ 13%
- a 400 V: queda de tensão UQueda ≤ 6.5%
- a 500 V: queda de tensão UQueda ≤ 5%
Esses valores referem-se a uma frequência de saída de 50 Hz.