Condutor único, sem terminal para cabos, rígido ou flexível

Conversor

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Fixa

Flexível

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Tamanho 0S

X1

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível.

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Tamanho 0L

X1

10

0.2

10

0.2

6

Tamanho 0S

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Tamanho 0L

X2

10

0.2

10

0.2

6