Condutor único, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Tamanho 0S | X1 | Terminal com parafuso | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Tamanho 0L | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamanho 0S | X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Tamanho 0L | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |