Conductores individuales, sin puntera de cable, rígidos o flexibles
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rígido | flexible | ||||||
mínima | máxima | mínima | máxima | ||||
Tamaño 0S | X1 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Tamaño 0L | X1 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Tamaño 0S | X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Tamaño 0L | X2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |