Conducteur à un fil, sans embout, rigide ou flexible

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Section de conducteur en mm2

rigide

flexible

minimale

maximale

minimale

maximale

Taille 0S

X1

Borne à visserEn cas d'installation avec des bornes à visser et une liaison flexible, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des embouts.

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Taille 0L

X1

10

0.2

10

0.2

6

Taille 0S

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Taille 0L

X2

10

0.2

10

0.2

6