Einzelader, ohne Aderendhülse, starr oder flexibel

Umrichter

Klemme

Klemmenart

Abisolierlänge in mm

Leiterquerschnitt im mm2

starr

flexibel

minimal

maximal

minimal

maximal

Baugröße 0S

X1

SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen.

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Baugröße 0L

X1

10

0.2

10

0.2

6

Baugröße 0S

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Baugröße 0L

X2

10

0.2

10

0.2

6