Caractéristiques techniques

Passerelle CFX11A-E pour EtherNet/ IP™ et Modbus TCP

Température ambiante

En préparation

Protocoles d'application

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, services application SEW

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Puissance absorbée

3 W

Protocoles réseau

ARP

Redondance des supports (DLR)

oui

Fréquence de transmission

100 Mbauds / 10 Mbauds, mode duplex / semi-duplex

Connectique

RJ45

Commutateur Ethernet

intégrée

Commutateur Ethernet pour technologie commutation

Sectionnement

Temps de réponse commutateur Ethernet

5.5 μs

Identifiant du fabricant

013Bhex (EtherNet/ IP IP™)

Numéros de port utilisés

Pour l'aperçu du port, voir Online Support

Profils d'application

CIP SafetyTM

Référence

28315049

Dimensions en mm (l × H × P )

53 x 158 x 39