Description
La passerelle permet de connecter le variateur de vitesse aux systèmes d'automatisation, de configuration et de visualisation amont basés sur EtherNet/IPTM ou Modbus TCP. La passerelle se distingue par les caractéristiques suivantes.
- Ethernet/IP™ ou Modbus TCP
- Redondance des supports
- Commutateur intégré avec procédé Cut Through
En cas d'utilisation de la passerelle, l'utilisateur peut communiquer avec les appareils directement via Ethernet et utiliser le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® pour la mise en service, le diagnostic et le paramétrage.
Un serveur internet intégré permet un accès rapide et simple aux valeurs de diagnostic avec un navigateur internet standard. Le serveur internet est accessible via l'adresse suivante → http://Adresse IP de l'appareil.
Sept autres variateurs de vitesse peuvent être raccordés à la passerelle au moyen du module de communication CFC11A.
Seule la console de paramétrage CBG21A peut être utilisée avec la passerelle.