Datos técnicos

Pasarela CFX11A-E para EtherNet/IP™ y Modbus TCP

Temperatura ambiente

En preparación

Protocolos de aplicación

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Grado de protección

IP20 conforme a EN 60529

Consumo de potencia

3 W

Protocolos de red

ARP,

Redundancia de medios (DLR)

Velocidad de transmisión en baudios

100 MBaudios/10 MBaudios, dúplex completo/semidúplex

Tecnología de conexión

RJ45

Switch Ethernet

Integrado

Switch Ethernet tecnología Switching

Cut through

Switch Ethernet tiempo de latencia

5.5 μs

Identificación del fabricante

013Bhex (EtherNet/IP)

Números de puerto utilizados

Vista general de puertos, véase Online Support

Perfiles de aplicación

CIP SafetyTM

N.º de pedido

28315049

Medidas en mm (An × Al × Pr)

53 × 158 × 39