技术数据
网关CFX11A-E,用于EtherNet/IP™和Modbus TCP | |
|---|---|
环境温度 | 准备中 |
应用协议 | EtherNet/IP™、Modbus TCP、HTTP、SNMP、DHCP、SEW-EURODRIVE应用服务 |
防护等级 | IP20,符合EN 60529标准 |
功率消耗 | 3 W |
网络协议 | ARP, |
介质冗余 (DLR) | 是 |
波特率 | 100 Mbaud/10 MBaud,全双工模式/半双工模式 |
连接技术 | RJ45 |
以太网交换机 | 内置 |
以太网交换机交换技术 | 直通转发技术 |
以太网交换机等待时间 | 5.5 μs |
制造商识别号 | 013B十六进制 (EtherNet/IPTM) |
所使用的端口号 | 端口概览,参见Online Support(在线支持) |
应用程序配置文件 | CIP SafetyTM |
订货号 | 28315049 |
尺寸,单位mm(宽 × 高 × 深) | 53 × 158 × 39 |