Technische Daten

Gateway CFX11A-E für EtherNet/IP™ und Modbus TCP

Umgebungstemperatur

in Vorbereitung

Applikationsprotokolle

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Schutzart

IP20 gemäß EN 60529

Leistungsaufnahme

3 W

Netzwerkprotokolle

ARP,

Medienredundanz (DLR)

ja

Baudrate

100 MBaud/10 MBaud, Vollduplex/Halbduplex

Anschlusstechnik

RJ45

Ethernet-Switch

integriert

Ethernet-Switch Switching-Technologie

Cut through

Ethernet-Switch Latenzzeit

5.5 μs

Herstellerkennung

013Bhex (EtherNet/IPTM)

verwendete Portnummern

Portübersicht, siehe Online Support

Applikationsprofile

CIP SafetyTM

Bestellnummer

28315049

Abmessungen in mm (B × H × T )

53 × 158 × 39