Console de paramétrage CBG01A
Température ambiante
0 – 60 °C
Indice de protection
IP40 selon EN 60529
Puissance absorbée
0.25 W
Dimensions en mm (l × H × P )
45 × 100 × 19
Type d'écran
Afficheur 7 segments à 5 caractères
Référence
28269993