Painel de operação CBG01A
Temperatura ambiente
0 – 60 °C
Grau de proteção
IP40 conforme EN 60529
Consumo de potência
0.25 W
Dimensões em mm (L ×A ×P)
45 × 100 × 19
Tipo de tela
Indicação de 7 segmentos com 5 dígitos
Código
28269993