Consola de programación CBG01A
Temperatura ambiente
0 – 60 °C
Grado de protección
IP40 según EN 60529
Consumo de potencia
0.25 W
Medidas en mm (An x Al x Pr)
45 × 100 × 19
Tipo de pantalla
Display de 7 segmentos de 5 dígitos
Ref. de pieza
28269993