Description

La console de paramétrage CBG01A permet le pilotage, le paramétrage et l'affichage des codes de défaut du variateur. La console de paramétrage se branche directement sur l'appareil de base.

Propriétés de la console CBG01A

  • Afficheur 7 segments à 5 caractères
  • Affichage des codes de défaut, de l'état et de l'état de fonctionnement
  • Mise en service des moteurs asynchrones :
    • avec ou sans frein (selon le firmware)
    • avec ou sans capteurs de température (selon le firmware)
    • sans codeur
  • Diagnostic simple
  • Enregistrement et recopie d'un jeu de paramètres
  • Langue : aucune (affichage 7 segments)

Pour plus d'informations, consulter le manuel Console de paramétrage CBG01A.