Câbles moteur / moteur frein ../SH..
| Côté moteur |
| Côté variateur |
Pose fixe |
Pose souple |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Type de câble | Type de connecteur / Taille | Section de câble | Type de connecteur / Taille | Référence | |
Câble moteur / | SH1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | Extrémité libre | – | 18191290 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191304 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191312 | |||
SHB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1,5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191320 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1,5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191339 | |||