Motor-/Bremsmotorkabel ../SH..

Ausführung

 

Motorseite

 

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Kabeltyp

Steckertyp/

Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/

Größe

Sachnummer

Motorkabel/
Bremsmotorkabel

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

offenes Ende

18191290

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191304

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191312

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191320

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191339