Cable de motor-motor freno ../SH..
| Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación fija |
Instalación del portacables |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Tipo de cable | Tipo de conector/ tamaño | Sección del cable | Tipo de conector/ tamaño | Ref. de pieza | |
Cable de motor/ |
SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | Extremo abierto | – | 18191290 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191304 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191312 | |||
SHB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191320 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191339 | |||