Cabo do motor com freio ../SH..

Versão

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/

Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/

Tamanho

Código

Cabo do motor/
motor com freio

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

Extremidade aberta

18191290

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191304

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191312

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191320

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191339