Câbles prolongateurs moteur ../SH..

Exécution

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de câble

Type de connecteur /

Taille

Section de câble

Type de connecteur /

Taille

Référence

Câble prolongateur moteur

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SH1 / M23

SpeedTec

18191347

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191355

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191363

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1,5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SHB / M40

SpeedTec

18191371

4 × 10 mm2 + 3 × 1,5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191398